Systemreferenz

Handhabungssystem für Steak

Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

Herausforderung

Handling von Rohware vom Förderband zur Verpackung. Da der Greifer selbst über keinen eigenen Antrieb verfügt, wird er über eine im Flexpicker integrierte Drehachse gesteuert.

Lösung

Die Lösung liegt in einer lebenmittelkonformen Ausführung der Komponenten. Zudem wurde eine direkte Schnittstelle der Roboterdrehachse zur Greiferkinematik geschaffen.

Highlights und Technische Daten
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
Technische Daten
Antriebsartelektrisch
GreifkonzeptFormschluss
Hub max.177 [mm]
Systemgewicht2.5 [kg]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht